CSS 30S
- Aço inoxidável
- Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
- Conector M12, 8 polos
- Ø M30
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
- O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A
Descrição do tipo de produtos: CSS 30S-(1)-M-ST |
(1) | |
D | com diagnóstico de saída |
SD | saída de diagnóstico serial |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.