CST 180-2 KPL.
Número de item:
101179574
CST 180-2 KPL.
Número de item:
101179574
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
CST 180-2 KPL. |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado. |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico |
Peso bruto |
15 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador |
M18 |
Largura do atuador |
25 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
1x Atuador CST 180-2 |
Escopo do fornecimento do material Mintage |
2x Porcas M18 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/06/2023 10:17