EDRR50RT
Número do item:
101021015
EDRR50RT
Número do item:
101021015
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EDRR50RT |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101021015 |
EAN (European Article Number) |
4030661521138 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13850 |
Versão |
Botão de impulso |
Formato |
Redondo |
Material dos acionadores |
Alumínio |
Cor do elemento de contato |
vermelho |
Peso bruto |
102 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Mecanismo de mola integrado |
Não |
Mecanismo de pressão externa |
Sim |
Retenção |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
DESBLOQUEIO POR ROTAÇÃO E TRAÇÃO |
Mínima resistência mecânica |
100.000 comutações |
Curso de atuação |
5 mm |
Fixação |
flange de montagem |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
29 mm |
Diâmetro da tampa |
49 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1,5 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência a impactos: |
30 g / 18 ms |
Dados elétricos
Frequência de comutação |
600 /h |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 19:44