EF02.1
EF02.1
Downloads
- Conexão por parafuso
- Posição da flange de montagem 1
- 13-14 (Etiquetagem dos contatos)
- Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
EF02.1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101028452 |
EAN (European Article Number) |
4250116201150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
20 g |
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR |
Sim |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Instruções de instalação |
acopláveis |
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Percurso de abertura, obrigatório |
2 mm |
Extensão da abertura dos contatos |
2 mm |
Orientação (Duração do impacto) |
Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s |
Posição da flange de montagem |
1 2 3 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0.5 mm², rígido 0.5 mm², flexível |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2.5 mm², rígido 1.5 mm², flexível |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
46 mm |
Largura |
10 mm |
Profundidade |
60 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutação |
IP40 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência a impactos: |
110 g / 4 ms |
resistência a vibrações |
Resistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 V |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
8 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
5 A |
Adequado para baixas tensões |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Duração do impacto, máximo |
5 ms |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Etiquetagem dos contatos |
13-14 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 00:11