EF03F.3

Número de item: 101006565

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EF03F.3

Número de artigo (Número de encomenda)

101006565

EAN (European Article Number)

4030661463513

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versão

Chave

Formato

Slow action

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Etiquetagem dos contatos

33-34

Peso bruto

15 g

Propriedades globais - Características

Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR

Sim

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Instruções de instalação

acopláveis

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Percurso de abertura, obrigatório

2 mm

Extensão da abertura dos contatos

3 mm

Orientação (Duração do impacto)

Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s

Posição da flange de montagem

3

Dados mecânicos - dimensões

Termination

Plug-in terminal

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

46 mm

Largura

10 mm

Profundidade

60 mm

Ambiente

Tipo de proteção do compartimentos de comutação

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistência a impactos:

110 g / 4 ms

resistência a vibrações

Resistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Adequado para baixas tensões

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Duração do impacto, máximo

5 ms

Frequência de comutação

1.200 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 16:11