EF103F.1

Número do item: 101006572

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Conector flat tipo plug-in
  • Posição da flange de montagem 1
  • 11-12; 23-24 (Etiquetagem dos contatos)

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EF103F.1

Número de artigo (Número de encomenda)

101006572

EAN (European Article Number)

4030661463520

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versão

Chave

Formato

Slow action

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

19 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Instruções de instalação

acopláveis

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Percurso de abertura, obrigatório

2 mm

Extensão da abertura dos contatos

3 mm contato normalmente aberto (NA)
1 mm contato normalmente fechado (NA)

Orientação (Duração do impacto)

Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s

Posição da flange de montagem

1

Dados mecânicos - dimensões

Termination

Plug-in terminal

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

46 mm

Largura

10 mm

Profundidade

60 mm

Ambiente

Tipo de proteção do compartimentos de comutação

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistência a impactos:

110 g / 4 ms

resistência a vibrações

Resistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Adequado para baixas tensões

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Duração do impacto, máximo

5 ms

Frequência de comutação

1.200 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Etiquetagem dos contatos

11-12

23-24

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 04:16