EFMH
EFMH
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EFMH |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: Esquadro de montagem para interruptores em conjunto com as cabeças do equipamento para as séries N, E e - Nota: Esquadro de montagem para interruptores em conjunto com as cabeças do equipamento para as séries N e E |
Propriedades globais
Versão |
Mounting flange |
Formato |
Mounting flange for position switches |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material do invólucro |
PA |
Material dos parafusos de fixação |
Aço inoxidável (V4A) |
Cor da flange de montagem |
Preto |
Cor dos parafusos de fixação |
Prata |
Peso bruto |
2 g |
Dados mecânicos
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
29 mm |
Altura |
17 mm |
Profundidade |
42 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1,5 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Exemplo de montagem
ID: kelf-m01
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/06/2023 17:03