EFR
Número do item:
101020999
EFR
Número do item:
101020999
- Elemento da mola
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EFR |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Elemento da mola (sempre incluir na encomenda) |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
spring element |
Formato |
Spring element EFR with contact protection |
Material do invólucro |
Plástico |
Peso bruto |
39 g |
Dados mecânicos
Instruções de instalação |
acopláveis |
Fixação |
flange de montagem |
Posição da flange de montagem |
3 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
46 mm |
Largura |
10 mm |
Profundidade |
60 mm |
Ambiente
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência a impactos: |
30 g / 18 ms |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 15:57