ELEK
ELEK
Downloads
- Impressão com símbolo LED
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ELEK |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101167368 |
EAN (European Article Number) |
4030661463797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Chave |
Formato |
Elemento soquete com base Ba9S |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
20 g |
Orientação |
Impressão com símbolo LED |
Dados mecânicos
Instruções de instalação |
acopláveis |
Posição da flange de montagem |
3 |
Dados mecânicos - dimensões
Termination |
Conexão de polia de mola |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
2 x 0,08 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2 x 1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
46 mm |
Largura |
10 mm |
Profundidade |
51 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Dados elétricos
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Etiquetagem dos contatos |
X1 - X2 |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC |
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
Iluminação tem de ser pedida separadamente |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Diagrama
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 17:27