EML.VRT
Número do item:
101006221
EML.VRT
Número do item:
101006221
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EML.VRT |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101006221 |
EAN (European Article Number) |
4030661548708 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Indicator lights |
Formato |
Redondo Cúpula plana |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Tipo de selagem |
Vedações |
Material do invólucro |
Vidro |
Material do anel frontal |
Alumínio |
Cor do invólucro |
vermelho |
Cor do anel frontal |
Prata |
Peso bruto |
41 g |
Propriedades globais - Características
iluminável |
Sim |
Flange de fixação |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
Fixação |
flange de montagem |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
3 mm |
Diâmetro total |
35 mm |
Altura da cúpula |
0,5 mm |
Diâmetro do invólucro |
11 mm |
Cor do anel frontal |
35 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Espaçamento |
40 x 50 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 16:18