Equipamentos de comando e de sinalização

Programa ''N''

Programa ''N''


  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • Adequado para a indústria alimentícia

Ir para a categoria
Botões de impulso e sinaleiros - programa ''R''

Botões de impulso e sinaleiros - programa ''R''


  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm

Ir para a categoria
Programa ''E''

Programa ''E''


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Ir para a categoria
Programa ''Z''

Programa ''Z''


  • formato pequeno
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 16,2 mm
  • Medida de encaixe 25 x 25 mm

Ir para a categoria
Invólucro NBGLC

Invólucro NBGLC


  • Aço inoxidável
  • para aplicações em maquinaria alimentar
  • Tipo de protecção IP69K
  • Tamanhos variáveis com até cinco orifícios para dispositivos de comando
  • Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro

Ir para a categoria
Invólucro NBG

Invólucro NBG


  • Aço inoxidável

Ir para a categoria
Invólucro MBGAC

Invólucro MBGAC


Ir para a categoria
Invólucro KG

Invólucro KG


  • Invólucro de plástico
  • adequado para a incorporação de dispositivos de comando
  • cinzento antracite RAL 7035, cinzento claro

Ir para a categoria
Joystick retorno mola / joystick retenção RK / NK

Joystick retorno mola / joystick retenção RK / NK


Ir para a categoria
Joystick retorno mola WKT MKT WKS MKS

Joystick retorno mola WKT MKT WKS MKS


Ir para a categoria
Torre Luminosa CleanSIGN com LED (C-49CLEA)

Torre Luminosa CleanSIGN com LED (C-49CLEA)


  • Modulação eletronica de estágios individuais
  • Design de fácil de limpeza e de acordo com requisitos de higiene permite boa limpeza e desinfeção
  • Buzina forte integrada

Ir para a categoria
Elementos contacto e luminosos EF/EL

Elementos contacto e luminosos EF/EL


Ir para a categoria
Elementos contacto e luminosos (RF/RL)

Elementos contacto e luminosos (RF/RL)


Ir para a categoria
Área de aplicação:
Em aplicações industriais, estes dispositivos de comando e de sinalização têm grande importância na interface homem-máquina. Eles são utilizadas, p.ex., em, cabines de distribuição, painéis de controle, comandos bimanuais ou em sistemas transportadores. Depois da atuação manual os equipamentos iniciam ou desligam processos de funcionamento.

Montagem e funcionamento:
Equipamentos de comando estão disponíveis como botões de pressão, joysticks ou seletores de chave. Os atuadores estão ligados ao elemento de contato através de um encaixe de baioneta.