ESS32S123
ESS32S123
Downloads
Descrição do tipo de produtos: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Botão chave |
(1)DM(2) | Botão com membrana de proteção contra o pó |
(1)DL(8)(2) | Botão luminoso |
(1)DLM(2) | Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó |
(1)ML(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro plano |
(1)MLH(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro alto |
(1)DP(3)(8)(2) | Botão de impacto sem retenção |
(1)DTP(3)(8)(2) | Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar |
(1)WS21(4)(5) | Botão seletor com 2 posições de engate |
(1)WT21(4)(5) | Botão seletor com 1 posição do botão |
(1)WS32(4)(5) | Interruptor seletor com 3 posições de engate |
(1)WT32(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão |
(1)WST32(4)(5) | Interruptor seletor: comutação, sondagem |
(1)WTS32(4)(5) | Interruptor seletor: sondagem, comutação |
(1)SS21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate |
(1)ST21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão |
(1)SS32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate |
(1)ST32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita |
(1)SST32S(4)(5) | Seletor de chave: comutação, sondagem |
(1)STS32S(4)(5) | Seletor de chave: sondagem, comutação |
B | Conector vazio |
(1) | |
- | Programa de equipamentos de comando e de sinalização: |
E | Programa E |
N | Programa N |
R | Programa R |
(2) | |
- | Cor dos botões de pressão |
SW | Preto |
GB | amarelo |
RT | vermelho |
GN | verde |
WS | branco |
BL | Azul |
GR | cinza |
(3) | |
- | Diâmetro da cabeça do botão de impacto: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Comprimento do manípulo em mm: |
sem | retorno ao centro |
.1 | Manípulo longo |
(5) | |
- | Cor do manípulo: |
sem | cinza |
WS | branco |
(6) | |
- | Posição de retirada da chave (3 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição média |
3 | posição direita |
(7) | |
- | Posição de retirada da chave (2 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição direita |
(8) | |
- | Cor da membrana (apenas programa N): |
sem | branco |
GR/ | Preto |
BL/ | Azul |
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ESS32S123 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101006393 |
EAN (European Article Number) |
4030661485034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Comutadora com chave yale - elemento frontal para montagem |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Tipo de selagem |
Membrana Vedante Vedações |
Material do tambor da fechadura |
Aço |
Material do anel frontal |
Alumínio |
Cor do tambor da fechadura |
Prata |
Cor do anel frontal |
Prata |
Peso bruto |
125 g |
Propriedades globais - Características
Retenção |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Número de pino atuador |
2 |
Número de chave de posição |
3 |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
Destravamento por rotação |
Posição de retirada da chave |
Posição 0 / I / II |
Posição com retenção |
esquerda direita |
Mínima resistência mecânica |
300.000 comutações |
Ângulo de comutação da esquerda |
55 ° |
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita |
55 ° |
Fixação |
flange de montagem |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Cor do anel frontal |
29,5 mm |
Diâmetro do tambor da fechadura |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Altura com chave inserida |
60 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Espaçamento |
40 x 50 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Orientação
Orientação (geral) |
Invólucro especial sob pedido |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 05:37