EX-454
- Zona EX 1 e 21
- Invólucro em ferro fundido,
- Peças externas em aço inoxidável
- 2 ângulos de comutação (pré-aviso, desativação)
Descrição do tipo de produtos: EX-T. 454-(1)Z-(2)(3)(4) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA) |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
13 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF) |
31 | 3 contato normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
04 | 4 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Sem contato escalonado, standard para 11, 02, 20 |
H | Com contato escalonado para 22, 13, 31, 04 |
(3) | |
sem | Modelo padrão |
DN | com módulo de entrada Dupline® integrado (apenas zona 21 e 22) |
(4) | |
sem | Eixo liso (Standard) |
1801 | Com eixo dentado (10° passos) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.