EX-AZ 16
- Zona Ex 22
- Invólucro em termoplástico
- Codificação múltipla
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Isolamento protegido
Descrição do tipo de produtos: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Força de restauração |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
2254 | Força de retenção 5 N |
1762 | Montagem frontal |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Número de contatos de segurança
Componentes do sistema
Acessórios
Atuador