EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • Zona Ex 22
  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação múltipla
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Isolamento protegido
Descrição do tipo de produtos:

EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D


(1)
033 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)

(2)
semForça de restauração
RForça de retenção 30 N

(3)
2254Força de retenção 5 N
1762Montagem frontal
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Força de retenção

Número de contatos de segurança

EX-AZ 16-03ZVK-3D

Número do item 101194774

EX-Safety switch with separate actuator

EX-AZ 16-03ZVRK-3D

Número do item 101193631

EX-Safety switch with separate actuator

EX-AZ 16-12ZVK-3D

Número do item 101188403

EX-Safety switch with separate actuator

EX-AZ 16-12ZVRK-3D

Número do item 101185377

EX-Safety switch with separate actuator

EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D

Número do item 101195484

EX-Safety switch with separate actuator




Componentes do sistema