Arquivo
EX-AZ 335
- Invólucro metálico
- 3 contatos
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Longa durabilidade
- Pode ser montado em superfície plana
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Furos ovais longitudinais e transversais
Descrição do tipo de produtos: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
(3) | |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Arquivo
Arquivo