EX-AZM 170
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- alta força de fechamento
- Desbloqueio auxiliar
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Descrição do tipo de produtos: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(4) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Número de contatos de segurança
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
Componentes do sistema
Atuador