EX-BN 20
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro de alumínio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Atuação sem contato fisico
- Conexão por parafuso
Descrição do tipo de produtos: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
10 | 1 contato normalmente aberto (NA) |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA) |
11 | 1 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
R | 1 Bi-estável |
2R | 2 Bi-estáveis |
11R | 2 contatos de varredura normalmente fechado (NF) / contato normalmente aberto (NA) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.