EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
- Contatos comutados individualmente
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação protegida
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- nenhum desgaste mecânico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101192970 |
EAN (European Article Number) |
4030661354415 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
203 g |
Propriedades globais - Características
Detecção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Unidade de avaliação de pré-requisito |
Sim |
Número de normalmente fechados |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral |
Elemento de atuação |
Ímã |
Energia de impacto, máximo |
1 J |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor garantida "ON" |
5 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
15 mm |
Orientação |
Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
5 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Seção do cabo/fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
13 mm |
Largura de sensor |
88 mm |
Altura do sensor |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
24 VDC |
Corrente máxima de comutação |
0,01 A |
Capacidade de comutação, máximo |
0,2 W |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Outros, contato "Reed" |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
O LED está aceso quando a porta de segurança está aberta |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
103050108 EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M
- Contatos comutados individualmente
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro em termoplástico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação protegida
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- nenhum desgaste mecânico
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | EX-BNS 33 | EX-BPS 33 |
Tipo: | ver código de modelo |
Marca: | EX-BNS 33 D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | EX-BPS 33 D Ex h IIC T6 Gc D Ex h IIIC T80°C Dc |
Descrição do componente: | Sensor de segurança codificado com atuação magnética em combinação com unidades de avaliação Schmersal SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 ou comando de segurança similar que cumpre os requisitos da norma IEC 60947-5-3. |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva de proteção contra explosão (ATEX) | 2014/34/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Organismo notificado para a certificação do sistema de garantia de qualidade conforme o Anexo IV, 2014/34/UE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nº de identificação: 0035 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
A conformidade relativamente à Diretiva de proteção contra explosão 2014/34/UE (ATEX) é declarada pelo fabricante sem a participação de um organismo de ensaio. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 13, 2023 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 08:38