EX-BNS 40S-12ZG
EX-BNS 40S-12ZG
Descrição do tipo de produtos: EX-BNS40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador de estado |
(2) | |
sem | Com furos de montagem rebaixados |
C | Furos roscados encobertos na parte traseira |
- Versão com LED
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Aço inoxidável
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- É possível fazer a instalação protegida
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- nenhum desgaste mecânico
- Adequado para a indústria alimentícia
- Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-BNS 40S-12ZG |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103002171 |
EAN (European Article Number) |
4030661428444 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Material do invólucro |
Aço inoxidável (V4A) |
Peso bruto |
200 g |
Propriedades globais - Características
Codificação |
Sim |
Detecção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Indicação integrada, generalidades |
Sim |
Unidade de avaliação de pré-requisito |
Sim |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral |
Elemento de atuação |
Ímã |
Energia de impacto, máximo |
7 J |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor garantida "ON" |
8 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
18 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
1 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Seção do cabo/fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
LiYY |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
14,5 mm |
Largura de sensor |
88 mm |
Altura do sensor |
27 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Tensão de comutação, máximo |
24 VDC |
Corrente máxima de comutação |
0,01 A |
Capacidade de comutação, máximo |
0,24 W |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Outros, contato "Reed" |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED aceso, quando a porta de proteção está fechada |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica. |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
O contacto S21-S22 terá que ser integrado ao circuito de segurança |
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
Diagrama
Curva de característica
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 07:36