EX-BS655

EX-BS655

  • Invólucro metálico
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • Conceito de plataforma com diferentes unidades funcionais
  • Atuador regulável em passos de 10º

Proteção contra explosões-categoria de comando

Proteção contra explosões-características

Proteção contra explosões: Instruções

Proteção contra explosões, zonas

Temperatura ambiente, máximo

EX-I-BS655-Z22

Número do item 153031631

EX-Heavy duty switch

EX-BS655-Z22-DN-2D

Número do item 153038067

EX-Heavy duty switch

EX-BS655-T22

Número do item 153045274

EX-Heavy duty switch




Componentes do sistema

BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA

  • Alavanca desvio da banda com rolo em aço 30 mm diâmetro

BS-B50-150-RVA
BS-B50-150-RVA

  • Alavanca desvio da banda com rolo em aço 50 mm diâmetro

BS-B90-150-RVA
BS-B90-150-RVA

  • Alavanca desvio da banda com rolo em aço 90 mm diâmetro

BS-H50-110-RKS
BS-H50-110-RKS

  • Alavanca basculante com roldana plástico- 50 mm diâmetro do rolete

BS-H50-110-RVA
BS-H50-110-RVA

  • Alavanca basculante com roldana aço inoxidável- 50 mm diâmetro do rolete