EX-EBG665.O
Número do item:
101197406
EX-EBG665.O
Número do item:
101197406
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Descrição do tipo de produtos: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | incl. 2 prensa cabos M25 x 1,5 para diâmetro de cabo 13 … 18 mm e 1 parafuso de fechamento 1 prensa cabo M20 x 1,5 para diâmetro de cabo 7...12mm |
633 | incl. 2 prensa cabos M25 x 1,5 para diâmetro de cabo 13 … 18 mm e 1 parafuso de fechamento 1 prensa cabo M25 x 1,5 para diâmetro de cabo 7...12mm |
665 | incl. 2 prensa cabos M25 x 1,5 para diâmetro de cabo 13 … 18 mm e 1 parafuso de fechamento 2 prensa cabos M25 x 1,5 para diâmetro de cabo 13...18mm e 1 parafuso de fecho |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
- Invólucro de material V4A
- Versão para 5 pontos de comando com ⌀ de montagem 22,3 mm
- incl. 2 conexões roscadas para cabos M25 x 1,5
- incl. 1 parafuso de fecho
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-EBG665.O |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV IEC Ex |
Propriedades globais
Peso bruto |
1.800 g |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
IECEx Certificação
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação INMETRO
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 18/04/2024 07:16