EX-RDRZ45RT

Número de item: 101193587

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
EX-RD (1)(2)(3)(4)

(1)
Rretenção

(2)
ZDesbloqueio ao puxar

(3)
45Diâmetro da atuador 45 mm

(4)
RTCor vermelha
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Botão de parada de emergência com retenção
  • Zona EX 1 e 21

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-RDRZ45RT

Número de artigo (Número de encomenda)

101193587

EAN (European Article Number)

4030661455426

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

IEC Ex

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-11

EN IEC 60079-31

EN IEC 60079-14

Proteção contra explosões, zonas

22

2

1

21

Proteção contra explosões-categoria de comando

2D

2G

Proteção contra explosões-características

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Formato

Redondo

Material de placa de identificação

Aço inoxidável (V4A)

Material do anel frontal

Alumínio

Peso bruto

200 g

Classificação

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

100.000 comutações

Dados mecânicos

Curso de atuação

4 mm

Dados mecânicos - dimensões

Mounting diameter

22,3 mm

Espessura máxima do frontal do painel,

6 mm

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/05/2023 12:33