EX-RF03
EX-RF03
Downloads
- Conexão por parafuso
- 3-4 (Etiquetagem dos contatos)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-RF03 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101195132 |
EAN (European Article Number) |
4030661460314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cURus IEC Ex |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
1 21 2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
2G 2D |
Proteção contra explosões-características |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material de placa de identificação |
Plástico, poliamida PA |
Peso bruto |
9 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos |
1 |
Classificação
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
100.000 comutações |
Dados mecânicos
Instruções de instalação |
acopláveis |
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Percurso de abertura, obrigatório |
2 mm |
Extensão da abertura dos contatos |
3 mm |
Binário de aperto do parafuso |
1 Nm |
Posição da flange de montagem |
1 2 3 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1 x 0.75 mm², flexível |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2 x 2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
44 mm |
Largura |
9 mm |
Altura |
25,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do compartimentos de comutação |
IP40 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
5 g |
Resistência a impactos: |
30 g / 18 ms |
resistência a vibrações |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
6 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
3 A |
Adequado para baixas tensões |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Etiquetagem dos contatos |
3-4 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
IECEx Certificação
Certificação da inspeção da amostra do produto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Diagrama das comutações
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 06:11