EX-RMLHGN
EX-RMLHGN
Descargas
Descrição do tipo de produtos: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Botão de acionamento, Ø 28 mm, Botões revestidos com MS |
DM(2)-(7) | Botão de acionamento com membrana, Ø 28 mm, Botões revestidos com MS |
DL(3)-(7) | Botão luminoso, Ø 28 mm, Invólucro em plástico resistente ao impacto |
DLM(3)-(7) | Botão luminoso com membrana, Ø 28 mm, invólucro em plástico resistente ao impacto |
MLH(3)-(7) | Sinalizador luminoso para LED’s, invólucro elevado em plástico resistente ao impacto |
DP40(2)-(7) | Botão de impacto sem engate, botão Ø 37 mm revestido com MS |
DRZ45(2)(3)(5) | Botão de impacto com engate, cabeçote do dispositivo revestido com MS, desbloqueio ao puxar |
WT21 | Seletor, 2 posições, com retorno |
WT21.1 | Botão seletor 2 posições, manípulo largo |
WS21 | Interruptor seletor, 2 posições |
WS21.1 | Interruptor seletor, 2 posições, manípulo largo |
WT32 | Botão seletor, 3 posições |
WT32.1 | Botão seletor, 3 posições, manípulo largo |
WST32 | Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável |
WST32.1 | Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável, manípulo comprido |
WS32 | Interruptor seletor, 3 posições |
WS32.1 | Interruptor seletor, 3 posições, manípulo largo |
WTS32 | Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável |
WTS32.1 | Botão seletor, 3 posições, direita: com retorno por mola, esquerda: comutável, manípulo comprido |
SS21S2 | Interruptor seletor de chave, 2 posições de retenção, retirada da chave apenas pela esquerda |
SS21S12 | Interruptor seletor de chave, 2 posições de retenção, retirada da chave apenas pela direita |
SS21S12 | Interruptor seletor de chave, 2 posições de retenção, retirada da chave em ambas as posições |
SS32S2 | Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave pela esquerda |
SS32S2 | Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave centro |
SS32S3 | Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave pela direita |
SS32S123 | Interruptor seletor de chave, 3 posições de engate, retirada da chave nas 3 posições |
ST21S1 | Interruptor seletor de chave, 1 posição do botão, retorno automático para a posição zero, posição do botão 55°, retirada da chave apenas lado esquerdo |
ST32S2 | Botão seletor de chave, 2 posições do botão esquerda e direita, retorno automático para a posição, retirada da chave apenas centro |
SST32S1 | Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda comutável, direita com retorno por mola, retirada da chave apenas lado esquerdo |
SST32S2 | Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda comutável, direita com retorno por mola, retirada da chave apenas centro |
STS32S2 | Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda com retorno por mola, direita comutável, retirada da chave apenas centro |
STS32S3 | Botão seletor de chave com 3 posições, ângulo de toque 35°, ângulo de engate 55°: esquerda com retorno por mola, direita comutável, retirada da chave apenas lado direito |
F 03 | Elemento de contacto com conexão por parafuso, 1 contacto NA, inscrição contacto 3, 4 |
F 10 | Elemento de contacto com conexão por parafuso, 1 contacto NF, inscrição contacto 1, 2 |
LDE WS 24 | Bloco luminoso branco com LED integrado para botão luminoso RDL / RDLM e sinalizador luminoso RMLH |
B | Conector vazio |
(2) | |
SW | Preto |
(3) | |
GB | amarelo |
(4) | |
RT | vermelho |
(5) | |
GN | verde |
(6) | |
WS | branco |
(7) | |
BL | Azul |
- sinalizadores luminosos
- Zona EX 1 e 21
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-RMLHGN |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101197360 |
EAN (European Article Number) |
4030661599670 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV IEC Ex |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-11 EN IEC 60079-31 EN IEC 60079-14 |
Proteção contra explosões, zonas |
22 2 1 21 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
2D 2G |
Proteção contra explosões-características |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Formato |
Redondo |
Material de placa de identificação |
Aço inoxidável (V4A) |
Material do anel frontal |
Alumínio |
Peso bruto |
60 g |
Classificação
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
100.000 comutações |
Dados mecânicos
Curso de atuação |
4 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ID: krml-g01
| 17,6 kB | .png | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 17,5 kB | .png | 15.494 x 17.865 mm - 183 x 211 px - 300 dpi
| 6,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 10,9 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
| 3,1 kB | .jpg | 35.278 x 35.278 mm - 100 x 100 px - 72 dpi
| 14,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 px - 72 dpi
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/05/2023 00:29