EX-TR 335-20Z-3G/D
EX-TR 335-20Z-3G/D
Descrição do tipo de produtos: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Comutação de ação rápida |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
H | Alavanca basculante com roldana H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
7H-2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
1K | Alavanca com roldana 1K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
(3) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
20 | 2 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
01/01 | 1 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
(4) | |
H | Comutação lenta com escalonamento |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
(5) | |
1297 | Compartimento com furos ranhurados transversais |
(6) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
(7) | |
1637 | Contatos dourados |
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-TR 335-20Z-3G/D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103004158 |
EAN (European Article Number) |
4030661632292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041 |
C |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
240 g |
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Pino de pressão com roldana |
Mínima resistência mecânica |
30.000.000 comutações |
Energia de impacto, máximo |
4 J |
Força de acionamento, mínimo |
17 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima do cabo |
7 mm |
Secção máxima do cabo |
12 mm |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
38 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
116,6 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Duração do impacto, máximo |
2 ms |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificado NEPSI
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
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 13:20