EX-TS335-02Y

Número de item: 101211815

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5)


(1)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
7H-2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K

(2)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(3)
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
semComutação lenta com escalonamento

(4)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(5)
RMSRoldana de latão
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-TS335-02Y

Número de artigo (Número de encomenda)

101211815

EAN (European Article Number)

4030661448732

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

IEC Ex

CCC

CCC EX

DEKRA

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-1

EN IEC 60079-31

EN IEC 60079-7

Proteção contra explosões, zonas

1

21

Proteção contra explosões-categoria de comando

2D

2G

Proteção contra explosões-características

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Declaração do fabricante

Equipamento elétrico simples adicional (Zona 0 e 20)

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041

B

Material do invólucro

Filme metálico, zinco fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

320 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pinos de pressão

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Energia de impacto, máximo

7 J

Força de acionamento, mínimo

17 N

Velocidade de atuação, máximo

0,5 m/s

Orientação (Duração do impacto)

Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima do cabo

7 mm

Secção máxima do cabo

12 mm

Secção mínima dos cabos de conexão,

1 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

38 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

103,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 1mm2)

+50 °C

Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 2,5mm2)

+55 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

5 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.800 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Bujão roscado com certificado EX

Filtro de idioma

Certificação INMETRO

Certificado NEPSI

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 16:35