EX-ZQ 900
- Zona Ex 22
- Invólucro metálico
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- Tipo reforçado
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Colar de vedação externo
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
Descrição do tipo de produtos: EX-ZQ 900 -(1)-3D |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
13 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF) |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
04 | 4 normalmente fechados (NF) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de contatos de segurança
Componentes do sistema
Acessórios
ACC-PWR-PLY-S
- Para guiar o cabo onde o seu percurso não seja uma linha reta
- para cabo de tração Ø 5 mm
LÂMPADA SINALIZADORA G24 -M20
- LED vermelho e LED verde indicam
- A ser fixada em rosca M 20 x 1,5
- lentes brancas (claras)