Ficha técnica
TV8S 335-11Z-M20

TV8S 335-11Z-M20

  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • disponível com LED
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de accionamento, giratório 360º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 16/04/2024 20:27