Ficha técnica
AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

  • Forma construtiva pequena e plana
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 40 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 08/05/2024 23:21