Ficha técnica
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
  • 2 interruptores em um invólucro
  • Disponível a versão Ex
  • Desbloqueio auxiliar
  • 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • invólucro metálico
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Tipo reforçado
  • Longa durabilidade
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Terminal de parafuso

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 30/05/2025 13:26