Ficha técnica
TV8H 330-11Y-1903

TV8H 330-11Y-1903

  • pode ser usado como comutador de segurança
  • versão resistente a temperaturas (até 160 °C)
  • invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de accionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais eléctricas
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 18/11/2024 10:07