Ficha técnica
AZM 200SK-T-1P2PA

AZM 200SK-T-1P2PA

  • Supervisão de fechamento
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Desbloqueio auxiliar

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 14/11/2024 23:48