Ficha técnica
PS116-Z11-LR200-R200

PS116-Z11-LR200-R200

  • Cabo de ligação direita, 2 m
  • Comutação de acção rápida 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Roldana de plástico Ø 9,5 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de protecção IP66, IP67

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 05/06/2025 22:38