Ficha técnica
SLC 220-E/R1525-30-69-RFB

SLC 220-E/R1525-30-69-RFB

  • Tipo de protecção IP69K
  • Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 30 e 80 mm
  • Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 18/11/2024 00:56