Ficha técnica
AZM201B-I2-ST-T-AS-P

AZM201B-I2-ST-T-AS-P

  • Invólucro em termoplástico
  • alta força de fechamento 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Bloqueio de segurança com interface AS-i Safety integrada
  • Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
  • Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 16/11/2024 21:46