Ficha técnica
TESF/S/ST24.1/U

TESF/S/ST24.1/U

  • 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
  • 1 plug M12, 8 pólos
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • para portas com batente a direita ou esquerda
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 27/09/2024 07:43