Ficha técnica
T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

  • invólucro metálico
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
  • eixo de comutação assente sobre esferas
  • 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Tipo de protecção IP67
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/11/2024 10:28