Ficha técnica
EX-I-RS655-Z22

EX-I-RS655-Z22

  • Zona EX 1 e 21
  • invólucro metálico
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Terminal de ligação central
  • Indicador do estágio de comutação mecânico
  • atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 15/09/2025 03:56