Ficha técnica
PS216-T02-M16-R200

PS216-T02-M16-R200

  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • entrada de condutor M16 x 1,5
  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Desenho de acordo EN 50047
  • Roldana de plástico Ø 9,5 mm
  • disponível com LED

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/11/2024 06:01