Ficha técnica
EX-TS 335-11Z-3G/D

EX-TS 335-11Z-3G/D

  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 12/11/2024 14:25