Ficha técnica
TD 422-10Y

TD 422-10Y

  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • invólucro metálico
  • Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
  • Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • Tipo de protecção IP65

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/11/2024 23:51