Ficha técnica
TD 461-13Y-M20

TD 461-13Y-M20

  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( componente básico)
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
  • Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/11/2024 09:41