Gateway
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 para converter o sinal de diagnóstico série no protocolo PROFIBUS DP
- O Gateway PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 é um PROFIBUS escravo
- Classe de protecção IP 10, para montagem em quadro, em calha DIN
SD-I-U
- Gateway universal para as ligações em série dos sinais de diagnóstico dos equipamentos de segurança
com interface SD integrada. - Largos volumes de dados de diagnóstico e status dos equipamentos SD são transmitidos ao sistema de controle através do interface de bus de campo.
- Ligação em serie de no max. 31 linhas de diagnóstico dos interruptores
- Possibilidade de ligação em serie de diferentes equipamentos
- Reduzidos esforços de ligação e custos como resultado de uma ligação em serie dos canais de segurança e dos cabos de diagnóstico.
- Endereçamento automático do interruptor de segurança na interface SD
Gateway