IFL 10-30M-10ST1P
IFL 10-30M-10ST1P
Downloads
- Invólucro metálico
- DC 3-fios
- corpo miniatura
- Conector M12
- Forma de construção M30
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
IFL 10-30M-10ST1P |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101126984 |
EAN (European Article Number) |
4030661050782 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Condição de instalação (mecânico) |
protegido |
Material do invólucro |
Latão |
Material do revestimento do compartimento |
niquelado |
Área ativa |
Plástico |
Material das porcas |
Latão |
Peso bruto |
102 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número dos fios condutores |
3 |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
30 Nm |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
10 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12 |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M30 |
abertura da chave |
24 SW |
Comprimento do sensor |
51 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
0 |
Dados elétricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corrente operacional nominal |
200 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva proteção contra inversão de polaridade Proteção contra sobrecarga Proteção contra curto-circuito |
Frequência de comutação, aprox. |
350 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
1,2 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,2 A |
Versão |
comutação p |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Orientação
Orientação (geral) |
Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 12:06