IFL 15-30L-10/01N

Número de item: 101127037

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • 1 entrada de condutor PG9 x 1.5
  • Invólucro metálico
  • DC 3-fios
  • Espaço para conexão
  • Formato comprido
  • Forma de construção M30

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

IFL 15-30L-10/01N

Número de artigo (Número de encomenda)

101127037

EAN (European Article Number)

4030661278360

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Material do invólucro

Latão

Material do revestimento do compartimento

niquelado

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Latão

Peso bruto

140 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Número dos fios condutores

3

Dados mecânicos

Binário de aperto das porcas, máximo

30 Nm

Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3

Distância do interruptor

15 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conexão por parafuso

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 x 1,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M30

abertura da chave

36 SW

Comprimento do sensor

118 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Classe de proteção

0

Dados elétricos

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Corrente operacional nominal

400 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Frequência de comutação, aprox.

100 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,5 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,4 A

Versão

comutação n

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Orientação

Orientação (geral)

Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado

Programável pela ligação em ponte nos terminais

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 09:58