IFL 20-333-10/01-M20
IFL 20-333-10/01-M20
Downloads
Descrição do tipo de produtos: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Distância do interruptor 15 mm |
20 | Distância do interruptor 20 mm |
(2) | |
333 | Formato do Bloco, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Normalmente fechado (NF) |
10 | Contato normalmente aberto (NA) |
10/01 | Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão |
11 | Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente |
(4) | |
sem | Cabo |
D | DC 2-fios |
A | Corrente alternada/corrente contínua CA/CC |
(5) | |
Y | Tipo de proteção IP 65 |
Z | Tipo de proteção IP 67 |
(6) | |
N | comutação n |
P | comutação p |
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- AC 2-fio
- Isolamento protegido
- Espaço para conexão
- Forma de construção 333
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
IFL 20-333-10/01-M20 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101173574 |
EAN (European Article Number) |
4030661302737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologações - Instruções
Certificados |
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Material do invólucro |
Plástico |
Material da tampa |
Luran |
Peso bruto |
170 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número dos fios condutores |
2 |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
20 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2 x 1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
112 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
40 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo |
45 Hz |
Frequência nominal de alimentação, máximo |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corrente mínima de operação |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corrente operacional nominal |
500 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva |
Frequência de comutação, aprox. |
10 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
4,5 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,2 A |
Versão |
Fio duplo |
Corrente residual |
1 mA |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Orientação
Orientação (geral) |
Programável pela ligação em ponte nos terminais Através da recolocação do elemento interno podem ser selecionadas 5 direções de acionamento. A direção de atuação selecionada pode ser identificada no invólucro através de um autocolante |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 12:46