IFL 4-12-01T
IFL 4-12-01T
Downloads
- Cabo com terminal (tipo bucha)
- Invólucro metálico
- AC 2-fio
- Forma de construção M12
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
IFL 4-12-01T |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101141521 |
EAN (European Article Number) |
4030661122236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologações - Instruções
Certificados |
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Material do invólucro |
Latão |
Material do revestimento do compartimento |
niquelado |
Área ativa |
Plástico |
Material das porcas |
Latão, niquelado |
Peso bruto |
104 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Revestimento de cabo |
Sim |
Número dos fios condutores |
2 |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
15 Nm |
Orientação (binário de aperto das porcas) |
Na área de capa do núcleo: máx. 500 Ncm |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
4 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
2 m |
Conexão, conector |
Cabo H03VV-F |
Seção do cabo/fio |
0,5 mm2 |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M12 |
abertura da chave |
17 SW |
Comprimento do sensor |
86 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
0 |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Frequência nominal de alimentação, mínimo |
45 Hz |
Frequência nominal de alimentação, máximo |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corrente mínima de operação |
8 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corrente operacional nominal |
200 mA |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva |
Frequência de comutação, aprox. |
10 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
3,5 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,2 A |
Versão |
Fio duplo |
Corrente residual |
1 mA |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 08:00