IFL - M18
- Forma de construção M 18 x 1
Descrição do tipo de produtos: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
55 | Distância do interruptor 5 mm |
8 | Distância do interruptor 8 mm |
10 | Distância do interruptor 10 mm |
(2) | |
18 | Cilindro, rosca M18, filme metálico |
180 | Cilindro, rosca M18, plástico |
(3) | |
sem | Formato standard |
M | corpo miniatura |
L | Formato comprido |
(4) | |
01 | Normalmente fechado (NF) |
10 | Contato normalmente aberto (NA) |
10/01 | Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão |
11 | Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente |
(5) | |
sem | Cabo |
ST | Conector |
T | Cabo com terminal (tipo bucha) |
A | Corrente alternada/corrente contínua CA/CC |
D | DC 2-fios |
(6) | |
sem | Versão standard com conector |
2 | Versão alternativa com conector |
(7) | |
N | comutação n |
P | comutação p |
(8) | |
2033 | Aço inoxidável |
2130 | Até +130°C, sem LED indicador de estado |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.