IFOD 10-300-10/01P
IFOD 10-300-10/01P
Downloads
Descrição do tipo de produtos: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Distância do interruptor 800 mm |
10 | Distância do interruptor 1000 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, rosca M30, filme metálico |
300 | Cilindro, rosca M30, plástico |
(3) | |
01 | Normalmente fechado (NF) |
10 | Contato normalmente aberto (NA) |
10/01 | Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão |
11 | Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente |
(4) | |
sem | Design da saída de controle fio duplo |
P | comutação p |
- Invólucro em termoplástico
- DC 3-fios
- O compartimento de ligação pode ser rodado 180º
- Forma de construção M30
- Espaço para conexão
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
IFOD 10-300-10/01P |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Material do invólucro |
Plástico |
Área ativa |
Plástico |
Material das porcas |
Plástico |
Material das anilhas |
Perbunan® ® |
Faixa máxima de deteção |
1.000 mm |
Peso bruto |
79 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número dos fios condutores |
3 |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
4 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conexão por parafuso |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
3 x 1,5 mm² |
Seção do cabo/fio |
15 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M30 |
abertura da chave |
36 SW |
Comprimento do sensor |
118 mm |
Largura de sensor |
46 mm |
Altura do sensor |
46 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Classe de proteção |
II |
Dados elétricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Corrente operacional nominal |
400 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva |
Frequência de comutação, aprox. |
100 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
2 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,4 A |
Versão |
comutação p |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 17/04/2024 23:31